Opublikuj swoje produkty
BRIVE - Single-lever bidet mixer
Jacob Delafon

BRIVE - Single-lever bidet mixer

Brive single-lever bidet mixer

- With supply hoses,

- temperature limiter ring,

- 5/35" fast, easy installation system

- side lift rod,

- metal and plastic waste,

- rotating anti-scale aerator,

- maximum flow rate: 5 l/min.

Opis
  • Single-lever bidet mixer with supply hoses

    Collection : BRIVE - E75763

    Weight : 1,4 kg

    Type of installation : 1 hole

    Product certifications : Certificate of Sanitary Compliance: 15 ACC LY 472

    Flow rate : 5 l/min at 3 bars

    Faucet height : 136 mm

    Connections : with supply hoses

    Mechanism : Ceramic disc cartridge

    Flow Limiter 5 l/mn

    Metal/plastic waste

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE75763-4
  • Rodzina produktuBRIVE
  • Grupa produktuRobinetterie
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Afryka
Francja
Maroko
Hiszpania
Rosja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText