Opublikuj swoje produkty
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
    Jacob Delafon

    BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer

    Wall-mount bath-shower mixer - Temperature limiter ring, - water saver: sensitive stop, - push-button automatic diverter, - non-return valve on shower outlet, - “coin" anti-scale aerator, - wall connectors and escutcheons.
    Opis
    • Description: Wall-mount bath-shower mixer

      Collection: Brive - E75766

      Weight: 1,3 kg

      Installation: wall

      Product certification: Certificate of Sanitary Compliance 10 ACC LY 113

      Connection: with connectors and wall escutcheons (150 ± 15 mm)

      Mechanism: Ceramic disc cartridge

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE75766
    • Rodzina produktuBRIVE
    • Grupa produktuRobinetterie
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Francja
    Maroko
    Hiszpania
    Rosja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText