Opublikuj swoje produkty
JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead
JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead
    Jacob Delafon

    JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead

    Bath/shower column with thermostatic mixer.

    Square showerhead 200 mm (flow rate: 10 L/min).

    Height-adjustable shower bar.

    Diverter built into flow handle for switching from showerhead to bath and lockable diverter for switching from bath to handshower.

    Safety stop at 37°C. Maximum temperature under 50°C.

    Warm body.

    Citrus handshower Ø 90 mm, 4-spray patterns (flow rate: 10 L/min).

    Smooth, anti-twist, metal-look shower hose 1750 mm.

    Non-return valves on supplies.

    Opis
    • Thermostatic bath/shower column

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE78192
    • Rodzina produktuJULY
    • Grupa produktuRobinetterie
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1140
    • Szerokość (mm)395
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka