Opublikuj swoje produkty
TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses
Jacob Delafon

TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

Single-lever washbasin mixer with supply hoses - 3 colors inserts: black, white and green, - side lift rod, - waste, - maximum flow rate 8 l/min, - brushed nickel PVD finish - guaranteed 25 years.
Opis
  • Single-lever washbasin mixer with supply hoses Collection : TOOBI - E8959 Weight : 1,6 kg Installation type : 1 hole Product certification : ACS : 14 ACC LY 511 Flow rate: 8 l/mn at 3 bars Connection : with supply hoses Mechanism : 25 mm ceramic disc cartridge
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE8959
  • Rodzina produktuTOOBI
  • Grupa produktuRobinetterie
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)202
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Afryka