Opublikuj swoje produkty
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge - (lever in center position = cold water). - Temperature limiter ring, - water-saving feature: sensitive flow, - Flow rate : 11 l/mn.
Opis
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge. Collection : KUMIN - E99444 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certification : Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) Flow rate 11l/mn to 3 bars Faucet height (mm) : 162 mm Connection :with supply hoses Mechanism : Ceramic disc cartridge with limiter sensitive. anti-scale aerator (RT2012) Height under aerator : 93 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE99444
  • Rodzina produktuKUMIN
  • Grupa produktuRobinetterie
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)162
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Afryka