Opublikuj swoje produkty
STRUKTURA - Tall mirror with shelf 79 cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Tall mirror with shelf 79 cm

Tall mirror with shelf 79 cm - 79 x 2 x 107.2 cm, - comfort: tall mirror for better comfort of use, - pratical : shelf made from a melamine panel for additional, handy storage, -melamine shelf. Optional lighting (Compatible with LED spotlight EB1224 and strip lighting EB1217)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEB1213-N18
  • Rodzina produktuSTRUKTURA
  • Grupa produktuMeuble
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)107.2
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Afryka
Francja
Maroko
Hiszpania
Rosja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText