Opublikuj swoje produkty
PARALLEL - Niche unit 80 cm
PARALLEL - Niche unit 80 cm
    Jacob Delafon

    PARALLEL - Niche unit 80 cm

    Niche unit 80cm.

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14 - Gloss anthracite grey
    • E10 - Québec oak
    • NR4 - White marble
    • E52 - Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45 cm.

    Opis
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEB1701
    • Rodzina produktuPARALLEL
    • Grupa produktuBase unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLakier akrylowy utwardzony wiązką elektronów
    • Materiał dodatkowyMelamina
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka