Opublikuj swoje produkty
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers
    Jacob Delafon

    PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers

    Base unit 80 cm, 2 drawers

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14- Gloss anthracite grey
    • E10- Québec oak
    • NR4- White marble
    • E52- Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45.6 cm.

    2 slow-close drawers, with waste cutout.

    Opis
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEB1703
    • Rodzina produktuPARALLEL
    • Grupa produktuBase unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLakier akrylowy utwardzony wiązką elektronów
    • Materiał dodatkowyMelamina
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Francja
    Maroko
    Hiszpania
    Rosja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText