Opublikuj swoje produkty
STRUKTURA - Bidet
Jacob Delafon

STRUKTURA - Bidet

Bidet, 54 x 34 cm.

1 tap hole.

No overflow ca.

Supplied with invisible fixings.

Opis
  • FAST, EASY CLEAN: Skirted bowl for for total visibility and accessibility

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEBC0001
  • Rodzina produktuSTRUKTURA
  • Grupa produktuBidet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)540
  • Głębokość (mm)340
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety

Dostępny w krajach:

Europa Afryka