Opublikuj swoje produkty
STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan
Jacob Delafon

STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan

Rimless wall-hung WC pan, 54 x 34 cm.

Water-saving dual 2.6/4 L flush or standard dual 3/6 L flush.

Opis
  • Complementary products

    • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
    • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
    • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
    • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
    • E4270 : Abattant thermodur
    • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEDE101
  • Rodzina produktuSTRUKTURA
  • Grupa produktuWC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)390
  • Szerokość (mm)540
  • Głębokość (mm)340
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety

Dostępny w krajach:

Europa Afryka