Opublikuj swoje produkty
STRUKTURA - Washbasin 60 cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Washbasin 60 cm

Washbasin.

L60 x D48 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Opis
  • Complementary product

    • E77852 : Barre porte-serviettes pour lavabo 60 cm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEGD111
  • Rodzina produktuSTRUKTURA
  • Grupa produktuLavabo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe

Dostępny w krajach:

Europa Afryka