Opublikuj swoje produkty
STRUKTURA - Washbasin 55 cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Washbasin 55 cm

Washbasin.

L55 x D40 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Opis
  • Complementary product

    • E77077 : Barre porte-serviettes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEGE111
  • Rodzina produktuSTRUKTURA
  • Grupa produktuLavabo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)14.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe

Dostępny w krajach:

Europa Afryka
Francja
Maroko
Hiszpania
Rosja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText