Opublikuj swoje produkty
STRUKTURA - Handwash basin 45 cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Handwash basin 45 cm

Handwash basin.

L45 x D35 cm.

1 tap hole.

With overflow.

Opis
  • Complementary product

    • E77080 : Barre porte-serviettes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEGH111
  • Rodzina produktuSTRUKTURA
  • Grupa produktuLavabo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe

Dostępny w krajach:

Europa Afryka