Opublikuj swoje produkty
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic Shower tray

    Extra-slim square shower tray

    Square extra-slim above-the-floor or inset shower tray (80 x 80 x 4 cm) in ceramic.

    Rear-positioned waste Ø 90 mm (not suplied).

    Weight: 24.3 Kg

    Opis
    • Extra-slim ceramic square shower tray

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyENB90
    • Rodzina produktuKYREO
    • Grupa produktuReceveur
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)24.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815