Opublikuj swoje produkty
KYREO - Ceramic shower tray 90 x 70 x 4 cm
Jacob Delafon

KYREO - Ceramic shower tray 90 x 70 x 4 cm

Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray(90 x 70 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyENE90
  • Rodzina produktuKYREO
  • Grupa produktuReceveur
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)23.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe

Dostępny w krajach:

Europa Afryka