Opublikuj swoje produkty
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray (100 x 80 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

    Opis
    • Weight: 30 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyENF90
    • Rodzina produktuKYREO
    • Grupa produktuReceveur
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka