Opublikuj swoje produkty
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 120 x 80 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Opis
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      ENG90-00 - KYREO collection - White

      Dimensions : 120 x 80 x 4 cm

      Weight : 33 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyENG90
    • Rodzina produktuKYREO
    • Grupa produktuReceveur
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wMaroko
    • Waga netto (kg)33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka