Opublikuj swoje produkty
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
Opis
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEXH112
  • Rodzina produktuSTRUKTURA
  • Grupa produktuLavabo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)21.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504

Dostępny w krajach:

Europa Afryka
Francja
Maroko
Hiszpania
Rosja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText