Opublikuj swoje produkty
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap
    Jacob Delafon

    STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap

    Rimless bowl, S-trap, 65 x 34 cm.

    Water-saving dual 2.6/4 L flush or standard dual 3/6 L flush.

    Concealed floor fixing kit E3078-CP to order separately.

    Opis
    • Complementary products

      • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
      • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
      • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
      • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
      • E4270 : Abattant thermodur
      • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUJH101
    • Rodzina produktuSTRUKTURA
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)390
    • Szerokość (mm)670
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)28.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka