Opublikuj swoje produkty
JANSEN VISS 50/60 Pivot door
JANSEN VISS 50/60 Pivot door
    Jansen AG

    JANSEN VISS 50/60 Pivot door

    The JANSEN VISS 50/60 Pivot door can be fabricated to suit the height of rooms and size of façade grid, thereby continuing the generous line of the VISS façade in the access areas. With this product we are extending the design options for large-segment glass façades, further enhancing the attractive and functional design of the façade.

    Opis
    • 01-03-03-02

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJANSEN_VISS_pivot_door
    • Rodzina produktuSteel facades
    • Grupa produktuVISS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania