Opublikuj swoje produkty
JARTON Lever Handle SUS304 Square H1103

JARTON Lever Handle SUS304 Square H1103

JARTON Lever Handle SUS304 Square H1103

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJARTON_LeverHandleSUS304_Square-H1103
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuHardwares
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)54
  • Szerokość (mm)54
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi

Dostępny w krajach:

Azja