Opublikuj swoje produkty
Cube Locker 4 Tier 4 Across
Cube Locker 4 Tier 4 Across
    JasonL

    Cube Locker 4 Tier 4 Across

    Hi, I'm a new addition to the JasonL family. I come in multiple sizes and colours to suit your activity-based environment. I have a three digit combination lock, name badge holder and letter slot as standard. Each locker comes with an adjustable shelf allowing you to store in multiple configurations.

    Opis
    • Brand Jasonl

      Assembly required Yes

      Height (mm) 1933

      Top dimensions (mm) 1600x450

      Total width (mm) 1600

      Total depth (mm) 450

      Warranty (years) 10

      Product weight (kg) 100

      Number of shelves 16

      Material Laminate

      Number of adjustable shelves 16

      Lockable Yes (3 combination lock)

      Carcass thickness (mm) 18

      Number of doors 16

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycube-locker-4-tier-4-across
    • Rodzina produktuStorages
    • Grupa produktuCube Locker Office Storages
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały

    Dostępny w krajach:

    Oceania