Opublikuj swoje produkty
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
    JasonL

    Monarch Boardroom Chair - Medium Back

    Good day! I am the Monarch Boardroom Chair. I am adjustable, with a height range of 960mm to 1040mm. My sleek design and swivel base make me quite a versatile piece - allowing me to fit well in all spaces I'm placed in. I will be sure to accentuate the classiness of your boardroom and provide an inviting yet professional feel to it.

    Opis
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU leather

      Frame material: Metal

      Maximum load (kg): 120

      Mechanism: Knee tilt mechanism

      Seat foam: High density foam

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMonarch-Boardroom-Chair-Medium-Back
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuMonarch
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1040
    • Szerokość (mm)680
    • Głębokość (mm)585
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)15.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe

    Dostępny w krajach:

    Oceania