Opublikuj swoje produkty
Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base
JasonL

Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base

Looking for a new chair to complement your workspace? Then look no further! I am Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base. My dynamic design is perfect for any cafe, meeting room, boardroom and so much more. Coming in a range of different base designs and colours, I am sure you'll be sorted!

Opis
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 790

    Width (mm) 550

    Depth (mm) 520

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 450

    Seat width (mm) 430

    Seat depth (mm) 420

    Seat material Polypropylene

    Leg/frame finish Black, natural wood

    Frame material Metal frame

    Use Suitable for indoor

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyteddy-plastic-tub-chair-4-leg-base
  • Rodzina produktuOffice Chairs
  • Grupa produktuTeddy
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe

Dostępny w krajach:

Oceania