Opublikuj swoje produkty
Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]

Hi! I'm the Uniform Bookcase! I'm perfect for the contemporary office, combing style with practical storage. I'm perfect for storing folders, books, awards, photos and anything else you would like to proudly display. I'm 1170mm tall and fit into most office and home spaces.

Opis
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyuniform-medium-open-bookcase-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Rodzina produktuStorages
  • Grupa produktuUniform Office Storages
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMelamina
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały

Dostępny w krajach:

Oceania