Opublikuj swoje produkty
Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]

Hi there, I am the Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors. My carcass is available in black, my top in white, maple, salvage oak or dark oak and my handles - silver, white or black. My laminate finish makes me a classic piece to add to your space. I come with 2 medium doors & I am also lockable so you can trust me with any confidential documents.

Opis
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800X350

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyuniform-medium-storage-cupboard-with-medium-doors-800w-x-1170h-x-350d
  • Rodzina produktuStorages
  • Grupa produktuUniform Office Storages
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMelamina
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały

Dostępny w krajach:

Oceania