Opublikuj swoje produkty
3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Two-Way ScreenArray™ Cinema Loudspeaker System
The 3722N provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost effective system.

Opis
  • Features

    • 3722 available as a Passive model with network (3722N) or BiAmp Ready 3722
    • Power Capacity: 400 W continuous IEC pink noise
    • Sophisticated crossover network
    • High quality in a compact and very cost effective system
    • Smooth response, Controlled coverage
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3722-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • Rodzina produktuCinema Sound
  • Grupa produktuLarge Format
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC000682
  • Nazwa ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers