Opublikuj swoje produkty
3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive

3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive

Three-Way Bi-Amplified/Passive ScreenArray® Cinema Loudspeaker System
The 3730 ScreenArray provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost effective system.

Opis
  • Features

    • Three-Way ScreenArray design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Bi-amplified or fully passive switchable operation
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response
    • Low Frequency section features dual 15" transducers with ribbon wire voice coils for low distortion and high efficiency
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3730-Three-Way-Tri-Bi-Amplified-Passive
  • Rodzina produktuCinema Sound
  • Grupa produktuLarge Format
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC000682
  • Nazwa ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers