200 cm Tall Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Speaker with Thirty-Two 50 mm (2 in) Drivers
The CBT 200LA-1, with Constant Beamwidth Technology™, represents a breakthrough in pattern control consistency and coverage options, utilizing complex analog delay beam-forming and amplitude tapering to accomplish superior, consistent coverage without the inconsistent vertical beaming, uneven coverage, and out-of-coverage lobing that are typical of both powered and nonpowered column speakers.
FEATURES
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |