Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AC16 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

Odniesienie unikalne: AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
Producent: JBL Professional
Rodzina produktu: Installed Sound
Grupa produktu: Point Source Speakers
Data publikacji: 2020-01-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 320W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Elementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
Klasyfikacja IFC: Object
Nazwa UNSPSC: Audio and visual presentation and composing equipment
Kod UNSPSC: 4511
Uniclass 1.4 Kod: L76116
Uniclass 1.4 Opis: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Opis: Loudspeakers
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Opis: Loudspeakers
NBS Reference Kod: 75-06-49
NBS Reference Opis: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
Numer OmniClass: 23-37 15 29 11 13
Tytuł OmniClass: Loudspeakers