Opublikuj swoje produkty
AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF - AC2212/64 /95 /00

AC2212 speakers are compact 2-way full range loudspeaker systems comprised of one 300 mm (12 in) low frequency driver and one voice-coil compression driver.

FEATURES

  • PT™ Progressive Transition™ Waveguide for good pattern control with low distortion.
  • Bi-Amp / Passive Switchable.
  • Optional U-Bracket Model MTU-4.
  • For fixed installation applications requiring a compact cabinet, such as lecture halls, corporate learning centers, small performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, sports facilities and themed entertainment venues.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAC2212-64-95-00-Compact-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
  • Rodzina produktuVintage
  • Grupa produktuInstalled Sound
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC000682
  • Nazwa ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers