Opublikuj swoje produkty
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF

    AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF

    Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF - AC25

    High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

    FEATURES

    • 90° x 90° waveguide with 25 mm (1 in) dome tweeter
    • 135 mm (5.25 in) LF transducer
    • Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
    • 450W Program
    • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
    • Attachment points for optional U-bracket


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAC25-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-5-25-LF
    • Rodzina produktuInstalled Sound
    • Grupa produktuPoint Source Speakers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEC000682
    • Nazwa ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers