Opublikuj swoje produkty
ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver - ASB6128

ASB6128 is a high power subwoofer system comprised of two 460 mm (18 in) SVG Super Vented Gap low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • Parallel/Discrete Switchable.
  • For fixed installation applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASB6128-High-Power-Subwoofer-2-x-18-2242H-SVG-Driver
  • Rodzina produktuInstalled Sound
  • Grupa produktuPoint Source Speakers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC000682
  • Nazwa ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers