Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Control 24CT Micro Plus Background Music Ceiling Loudspeaker

Odniesienie unikalne: Control-24CT-Micro-Plus-Background-Music-Ceiling-Loudspeaker
Producent: JBL Professional
Rodzina produktu: Installed Sound
Grupa produktu: Ceiling Speakers
Data publikacji: 2019-06-22
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)

Background Music Ceiling Loudspeaker
The Control 24CT MicroPlus is a compact in-ceiling speaker, providing full, high quality sound for background music and music-plus-paging systems.

FEATURES

  • Extremely wide 150° coverage.
  • Smooth frequency response.
  • Advanced crossover network provides very even coverage throughout listening area.
  • Components: 115 mm (4.5 in) woofer, injection molded graphite cone with butyl rubber surround.  12 mm (.5 in) polycarbonate tweeter for extended response.
  • Includes 25 W multi-tap transformer for 70 V/100 V systems.
  • Shallow 105 mm (4.1 inch) depth from back of baffle.
  • Packaged with grille, backcan and tile rails for fast installation and easy dealer stocking.

Keywords: Harman

SPECIFICATIONS
Frequency Range 80 Hz - 25 kHz
Power Capacity 30 W Continuous Program Power; 15 W Continuous Pink Noise
Transformer Taps 70 V: 25 W, 12 W, 6 W taps
100 V: 25 W, 12 W taps
Nominal Sensitivity 85 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
Crossover Frequency 3.5 kHz, 3rd order low-pass plus 3rd order high-pass with conjugate
Rated Maximum SPL 99 dB @ 1 m (3.3 ft), 25 W tap
Low Frequency 115 mm (4.5 in) IMG (injection molded graphite), 24 mm (1 in) voice coil
High Frequency 12 mm (0.5 in) polycarbonate


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Elementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
Klasyfikacja IFC: Object
Nazwa UNSPSC: Audio and visual presentation and composing equipment
Kod UNSPSC: 4511
Uniclass 1.4 Kod: L76116
Uniclass 1.4 Opis: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Opis: Loudspeakers
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Opis: Loudspeakers
NBS Reference Kod: 75-06-49
NBS Reference Opis: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
Numer OmniClass: 23-37 15 29 11 13
Tytuł OmniClass: Loudspeakers
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
Electronics - Audio

Nazwa Wartość
Depth 133 mm
Height 195 mm
Width 195 mm

BIMobject®