Opublikuj swoje produkty
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker

    Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker

    Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Loudspeaker
    The Control 25 is perhaps the most versatile of JBL Professional’s Control Contractor Series 
    indoor/outdoor loudspeakers.

    FEATURES

    • Components: 5.25 in Polypropylene coated woofer, .75 in Titanium coated horn loaded tweeter.
    • Built-in InvisiBall® mounting hardware*.
    • Weather resistant enclosure and transducers.
    • Readily paintable.
    • 90° x 90° high frequency horn.
    • Overload Protection Circuitry.
    • Sensitivity: 88 dB SPL, 1W, 1m
    • *Patents pending worldwide
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyControl-25-Compact-Indoor-Outdoor-Background-Foreground-Loudspeaker
    • Rodzina produktuVintage
    • Grupa produktuInstalled Sound
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEC000682
    • Nazwa ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers