Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite
Loudspeaker System
The stylish Control 52 satellite loudspeaker produces superb high fidelity sound via a low distortion 60 mm (2.5 in) driver, which features a secondary bucking magnet for high efficiency, rubber half roll surround for enhanced bass performance, 19 mm (0.75 in) copper clad aluminum wire voice coil on a vented Nomex® former for high fidelity and reliability, and a copper-capped pole piece for more consistent impedance and extended high frequency response. The wall bracket allows each speaker to be angled up to 45° off-axis.
FEATURES
Keywords: Harman
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |