Opublikuj swoje produkty
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Compact Full-Range Pendant Speaker
    Control 65P/T incorporates JBL’s exclusive RBI Radiation Boundary Integration technology to provide very consistent, wide coverage throughout the listening space.

    FEATURES

    • RBI Radiation Boundary Integrator Technology
    • 120° conical coverage
    • 5.25" (130 mm) low-frequency with silk-dome tweeter for high-fidelity sound quality
    • 75 Watts, 8 ohms and 60W multi-tap transformer
    • Black or white
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyControl-65-P-T-Compact-Full-Range-Pendant-Speaker
    • Rodzina produktuInstalled Sound
    • Grupa produktuPendant Speakers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEC000682
    • Nazwa ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers