Opublikuj swoje produkty
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer - VT4880

    The VT4880 Dual 18" Subwoofer Line Array Element is designed to deliver high quality sound reinforcement of sub-low frequencies for live music and a variety of applications.

    FEATURES

    • Advanced Technology Components: Differential Drive® Neodymium Magnet, Dual Voice Coil, Direct Cooled™ cone transducers.
    • Advanced Construction Techniques and Hybrid Materials provide exceptionally rigid, lightweight enclosure.
    • Rugged DuraFlex™ exterior finish; Weatherized components.
    • Integrated S.A.F.E.™ suspension system: premium heat-treated alloys provide high-strength, reliable hanging arrays.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVT4880-Fullsize-Arrayable-2-18-Subwoofer
    • Rodzina produktuVintage
    • Grupa produktuTour Sound
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEC000682
    • Nazwa ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers