Opublikuj swoje produkty
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK105

    Robust elbow switch made of durable ABS plastic. It comes with a silver-coloured lid and a dark grey frame. It is delivered with 1 microswitch in IP67, but can also be ordered with more.

    Opis
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelbow-switch-jck105
    • Rodzina produktuPlastic
    • Grupa produktuABS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Szerokość (mm)95
    • Głębokość (mm)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)0.22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Samozamykacze
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC001351
    • Nazwa ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    Dostępny w krajach:

    Europa