Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Exterior Door Character Brick

Odniesienie unikalne: ext_door_brick_os_single
Producent: JELD-WEN Northern Europe
Rodzina produktu: Exterior doors
Grupa produktu: Character
Data publikacji: 2019-01-24
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: EPS
Zaprojektowane w: Finland
Wyprodukowane w: Latvia

Kategoria BIMobject: Doors - Door sets
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numer OmniClass: 23-17 11 00
Tytuł OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone