Opublikuj swoje produkty
Exterior Door Character Pulse

Exterior Door Character Pulse

4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyext_door_pulse_os_single
  • Rodzina produktuExterior doors
  • Grupa produktuCharacter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyEPS - polistyren ekspandowany
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wŁotwa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

Dostępny w krajach:

Europa
Estonia
Finlandia
Litwa
Łotwa