Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Interior Door HP S3 Rw34dB - Interior

Odniesienie unikalne: int_door_S3
Producent: JELD-WEN Northern Europe
Rodzina produktu: Interior doors
Grupa produktu: High Performance
Data publikacji: 2016-05-18
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Sound and fire rated doors connect spaces that should be isolated from each other in case of fire or in order to secure healthy sound environment. Doors and frames have been tested as a unit and are supplied with threshold. The doors can be painted, veneered or laminated and furnished with melamine, wood, or plastic edges. The door can be equipped with different kind of fittings .

Read more about our products
Finland www.jeld-wen.fi
Estonia www.jeld-wen.ee
Russia www.jeld-wendoors.ru


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Finland
Wyprodukowane w: Finland

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numer OmniClass: 23-17 11 00
Tytuł OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors