Opublikuj swoje produkty
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm

    Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm

    Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyint_door_unique_504_single_slid_inwall122
    • Rodzina produktuInterior doors
    • Grupa produktuUnique
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Estonia
    Finlandia
    Litwa
    Łotwa
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText