Opublikuj swoje produkty
Exterior Door Function F2054 W53 Double

Exterior Door Function F2054 W53 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyjw_ext_door_function_f2054_w53_double
  • Rodzina produktuExterior doors
  • Grupa produktuFunction
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyEPS - polistyren ekspandowany
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wŁotwa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

Dostępny w krajach:

Europa
Estonia
Finlandia
Litwa
Łotwa