Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Exterior Door Function F2090+AL1200 W69 Veneered Double Unequal

Odniesienie unikalne: jw_ext_door_function_f2090_al1200_w69_veneered_unequal_double
Producent: JELD-WEN Northern Europe
Rodzina produktu: Exterior doors
Grupa produktu: Function
Data publikacji: 2019-02-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: EPS
Zaprojektowane w: Finland
Wyprodukowane w: Latvia

Kategoria BIMobject: Doors - Door sets
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numer OmniClass: 23-17 11 00
Tytuł OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nazwa Wartość
Material Wood
Material - Core Wood

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone