Opublikuj swoje produkty
Exterior Door Function F2090 Single

Exterior Door Function F2090 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyjw_ext_door_function_f2090_single
  • Rodzina produktuExterior doors
  • Grupa produktuFunction
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyEPS - polistyren ekspandowany
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wŁotwa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors