Opublikuj swoje produkty
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02

    Exterior Door Sidelight KL1100 W02

    This is a range of fixed windows, designed to fit as sidelights to JELD-WENs exterior doors ranges (ADVANCE-LINE).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjw_ext_door_sidelight_kl1100_w02
    • Rodzina produktuExterior doors
    • Grupa produktuSidelight
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyEPS - polistyren ekspandowany
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wŁotwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors