Opublikuj swoje produkty
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single

    Interior Door HP FS6 Single

    The FS6 is a high-performance interior door made for professionell usage.Fire & Sound reduction EI130/Rw 38 dB
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjw_interior_door_hp_fs6_single
    • Rodzina produktuInterior doors
    • Grupa produktuHigh Performance
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors