Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Interior Door HP S7 Double Equal

Odniesienie unikalne: jw_interior_door_hp_s7_double_equal
Producent: JELD-WEN Northern Europe
Rodzina produktu: Interior doors
Grupa produktu: High Performance
Data publikacji: 2019-02-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
The S7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction like meeting rooms etc. Rw 42 dB


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Finland
Wyprodukowane w: Finland

Kategoria BIMobject: Doors - Door sets
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Opis: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numer OmniClass: 23-17 11 00
Tytuł OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nazwa Wartość
Material Wood
Material - Core Wood

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone