Opublikuj swoje produkty
Changing table Lyfta Vägg 120V Corian
Jeltec
Zarchiwizowane

Changing table Lyfta Vägg 120V Corian

Skötbord Lyfta 120v vagg Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components.The changing table is available in Corian® material.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLyfta120Vvaggcorian
  • Rodzina produktuChanging stations
  • Grupa produktuElit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-18
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)83
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings